液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

084H4511

设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 800

产品详情

毛重 6.86 Kilogram
净重 4 Kilogram
容积 66.768 Liter
EAN 5702428448598

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
产品名称 液位传感器
产品描述 液位传感器
产品系列 Sensors
产品配件 Liq. level switch accessories
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
功耗 [W] [额定] 0.7 W
包装方式 单包装
可维修 Liq. level switch spare parts
型号 AKS 4100
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
所含部件 HMI,带英语、德语、法语和西班牙语
插入长度 [毫米] 800 mm
插入长度 [毫米] 31.5 in
最大负载电阻 [欧姆] 500
最高工作压力 [bar] 100 bar
最高工作压力 [psig] 1450 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 176 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
设计 同轴版本
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接尺寸 [in] 1
连接类型 G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality