显示更多
T 2 / TE 2

展示151产品(s)

068Z2900

热力膨胀阀, TE 2, R744

温度范围 [°C]: -40 - 0, MOP 点 [°C]: 5, 压力平衡: 外部平衡

068Z2901

热力膨胀阀, TE 2, R744

温度范围 [°C]: -40 - 0, MOP 点 [°C]: 5, 压力平衡: 外部平衡

068Z3073

热力膨胀阀, TE 2, R23

温度范围 [°C]: -90 - -65, MOP 点 [°C]: -60, 压力平衡: 外部平衡

068Z3074

热力膨胀阀, TE 2, R23

温度范围 [°C]: -90 - -55, MOP 点 [°C]: -50, 压力平衡: 外部平衡

068Z3208

热力膨胀阀, T 2, R22/R407C

温度范围 [°C]: -40 - 10, MOP 点 [°C]: 15, 压力平衡: 内部平衡

查看: