热力膨胀阀, T 2, R22/R407C

068Z3208

温度范围 [°C]: -40 - 10, MOP 点 [°C]: 15, 压力平衡: 内部平衡

产品详情

毛重 0.306 Kilogram
净重 0.282 Kilogram
容积 0.489 Liter
EAN 5702422123668

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOP 点 [°C] 15 °C
MOP 点 [°F] 60 °F
MOP 点 [磅英寸表压] MOP 100
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP 卷宗编号 c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
UA address UA_2L.png
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R22/R407C
包装方式 多包装
压力平衡 内部平衡
可维修 TXV 备件
型号 T 2
审批 EAC
LLC CDC TYSK
所含部件 感温包绑扎带
方向 角型
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 20 pc
毛细管长度 [英寸] 59 in
毛细管长度[ mm ] 1500 mm
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
相似产品 068Z3504
过热度设定 可调节
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 喇叭口
连接件材质 黄铜
阀体材料 黄铜
零件计划名称 T2/TE2
静态过热度 (SS) [°C] 4 °C
静态过热度 (SS) [°F] 7.2 °F
额定容量状况范围 N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality