用于水调节阀的阀体, WVH, 1 1/4

016D5032

连接类型: G, Kv 值 [立方米/小时]: 12.5, 用于产品: WVTS 32; WVS 32

產品詳情

總重 3.77 Kilogram
淨重 3.682 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042334

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 12.5 m³/h
MWP 145 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
介質 中性介質
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 90 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 194 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -13 °F
包裝數量 4 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 水閥備用零件
含零件 凸緣/法蘭(flange)螺栓
凸緣/法蘭(flange)墊圈
嚮導閥螺絲
閥體
型號 WVH
壓差 [bar] [最大值] 4 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.5 bar
壓差 [psi] [最大值] 58 psi
壓差 [psi] [最小值] 7.2 psi
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大測試壓力 16 bar
最大測試壓力 [psig] 232 psig
流口尺寸 [in] 1 1/4 in
流口尺寸 [mm] 32 mm
產品名稱 水調節閥閥體
產品群組 Water regulating valves
產品配件 通用配件
用於產品 WVS 32
WVTS 32
認証 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
連接尺寸 [in] 1 1/4
連接類型 G
閥體材質 鑄鐵
零件方案名稱 WVS
WVTS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality