Shows 8 product(s)
Piloto para válvula de reg. de agua, WVS, 2.2 bar - 19 bar
Rango de presión [bar]: 2.2 - 19, Tipo conexión (refrigerante): Manguito roscar/soldar
Piloto para válvula de reg. de agua, WVS, 15 bar - 29 bar
Rango de presión [bar]: 15 - 29, Tipo conexión (refrigerante): Manguito roscar/soldar
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/4
Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 12.5, Utilizado para el producto: WVTS 32; WVS 32
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/2
Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 21, Utilizado para el producto: WVTS 40; WVS 40
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 32, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 2 1/2 in
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 45, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 80, Utilizado para el producto: WVS 80; WVTS 80
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 125, Utilizado para el producto: WVS 100; WVTS 100