四通换向阀

展示5产品(s)

061L1218

4 路换向阀, STF-1514G3

介质温度范围 [°C]: -20 - 120, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 3/8, 排气接口尺寸 [英寸]: 1 1/8, 设计配置样式: F

061L1225

4 路换向阀, STF-2017G3

介质温度范围 [°C]: -30 - 140, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 3/8, 排气接口尺寸 [英寸]: 1 1/8, 设计配置样式: F

061L1358

4 路换向阀, STF-2525G

介质温度范围 [°C]: -30 - 160, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 3/8, 排气接口尺寸 [英寸]: 1 1/8, 设计配置样式: G

061L1360

4 路换向阀, STF-5017G

介质温度范围 [°C]: -30 - 160, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 2 1/8, 排气接口尺寸 [英寸]: 1 5/8, 设计配置样式: G

查看: