4 路换向阀, STF-2017G3

061L1225

介质温度范围 [°C]: -20 - 130, 最大开启压差 [巴]: 31.0, 最小开启压差 [巴]: 3.000, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 3/8, 排气接口尺寸 [英寸]: 1 1/8, 设计配置样式: B

产品详情

毛重 2.72 Kilogram
净重 1.55 Kilogram
容积 19.841 Liter
EAN 5702428273473

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 4 路换向阀
产品系列 4-way reversing valves
介质温度范围 [°C] [最低] -20 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -4 °F
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
包装方式 单包装
吸气管接口尺寸 [毫米] 28.9 mm
吸气管接口尺寸 [英寸] 1 3/8
型号 STF
审批 CE 认证
UKCA
VDE
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦] 38.49 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦] 54.18 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] 35.56 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] 50.08 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦] 47.19 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦] 42.52 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦] 66.55 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] 59.98 kW
容量状况 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
容量状况 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
抗冲击标准 JIS C 60068-2-27
振动测试标准 JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²] 19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米] 22.5 mm
排气接口尺寸 [英寸] 1 1/8
排气接口类型 内螺纹
最大开启压差 [巴] 31 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟] 6000 cm³/min
最小开启压差 [巴] 3 bar
最小开启压差 [磅英寸] 44 psi
每包数量 1 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
类型名称 STF-2017G3
线圈 编号
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米] 28,9
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸] 1 3/8
设计配置样式 B
连接件材料

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality