显示更多
KP-E

展示5产品(s)

060-522466

压力开关, KP6EW

调节范围 [bar] Pe: 8 - 42, 回差 [巴]: 4 - 10, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 46.5

060-522566

压力开关, KP6EB

调节范围 [bar] Pe: 8 - 42, 回差 [巴]: 4, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 46.5

060-530066

压力开关, KP1E

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 7.5, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17

060-530466

压力开关, KP7EW

调节范围 [bar] Pe: 8 - 32, 回差 [巴]: 4 - 10, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 32

060-530666

压力开关, KP7EB

调节范围 [bar] Pe: 8 - 32, 回差 [巴]: 4, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 32

查看: