涡旋压缩机, SM147A4CLB

120H1179

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 71.75 Kilogram
净重 67 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702424678234

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SM147-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SM
In scope of WEEE No
Model number SM147A4CLB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 183fc4bd-93a5-4689-b1c2-f94b1097f78c
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor SM
产品系列 Hermetic compressors
分段使用 空调
制冷剂(s) R22
包装数量 8
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
品牌技术 涡旋压缩机
型号 SM147
技术 涡旋

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality