展示68产品(s)

120H0183

涡旋压缩机, SM124A3ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 200-230/3/60, 包装方式: 单包装

120H0184

涡旋压缩机, SM124A3ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 200-230/3/60, 包装方式: 工业包装

120H0185

涡旋压缩机, SM124A4ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H0186

涡旋压缩机, SM124A4ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H0187

涡旋压缩机, SM124A9ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 单包装

120H0188

涡旋压缩机, SM124A9ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 工业包装

120H0189

涡旋压缩机, SM147A3ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 200-230/3/60, 包装方式: 单包装

120H0190

涡旋压缩机, SM147A3ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 200-230/3/60, 包装方式: 工业包装

120H0191

涡旋压缩机, SM147A4ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H0197

涡旋压缩机, SM147A9ALB

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 单包装

查看: