电磁线圈, BV230A, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

018Z6122

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65

产品详情

毛重 0.392 Kilogram
净重 0.35 Kilogram
容积 0.897 Liter
EAN 5702428844253

 

ATEX 销售文本 -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 230 V
功耗 [W] [额定] 11 W
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60079-0
EN 60079-7
型号 BV230A
审批 ATEX - 类别3 - 分区 2
LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接 3 芯电缆
电气连接标准 ATEX 94/9/EF 分区 2
电缆长度 40 in
电缆长度 [m] 1 m
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BV230A
线圈紧固 手指螺丝
线圈连接 电缆
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 黑色
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality