显示更多
BV

展示3产品(s)

018Z6120

电磁线圈, BV024A, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65

018Z6121

电磁线圈, BV110A, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65

018Z6122

电磁线圈, BV230A, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65