电磁线圈, BC230C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装

042N7518

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.176 Kilogram
净重 0.163 Kilogram
容积 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 042N7518
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 25 VA
功耗 60Hz [伏安] 19 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BC230C
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 45 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 40 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 104 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 50Hz 最小 [伏] 220 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最小 [伏] 220 V
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BC230C
线圈连接 DIN 铲状接头
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 12 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 9.5 W
驱动器尺寸 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

軟體

Software and firmware to extend functionality