展示3产品(s)

042N7506

电磁线圈, BC024C, DIN 铲状接头, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

042N7518

电磁线圈, BC230C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00