电磁线圈, AC230C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

042N0821

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.062 Kilogram
净重 0.051 Kilogram
容积 0.087 Liter
EAN 5702423049868

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 230 V
功耗 [W] [额定] 7 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 AC230C
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 230 V
类型名称 AC230C
线圈紧固 手指螺丝
线圈连接 DIN 铲状接头
零件计划名称 EV210A
EV220A
EV310A
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 7 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 7 W
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality