展示4产品(s)

042N0821

电磁线圈, AC230C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

042N0823

电磁线圈, AC024C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00