电磁线圈, AC024C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

042N0823

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

Peso bruto 0.062 Kilogram
Peso líquido 0.053 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423049714

 

Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Contain batteries No
Designação de tipo AC024C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 11 VA
功耗 60Hz [伏安] 9 VA
型号 AC024C
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 24 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 24 V
零件计划名称 EV210A
EV220A
EV310A
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 7 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 7 W
驱动器尺寸 9 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality