Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
6 produit(s) trouvé(s)
Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 3/4, 8 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1, 11 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE; UKCA, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE; UKCA, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 2, 40 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE; UKCA, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2