电磁阀, EV222B, 功能: 常闭, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

审批: PED; CE 认证, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 3.154 Kilogram
净重 2.805 Kilogram
容积 3.374 Liter
EAN 5702423124480

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 27.7 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 24 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
介质容差注释 刺激性介质
污染的介质
介质建议 Technical & Soft Water
介质温度范围 [°C] [最低] 0 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 50 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 122 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 4000 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 1500 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV222B
审批 CE 认证
PED
UKCA
密封材料 FKM
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 60 °C
最大环境温度. 140 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 6 pc
流口尺寸 [毫米] 40 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1 1/2 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV222B 40
规格,关键 EV222B 40SS G 112F NC000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 不锈钢
连接尺寸 [in] 1 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 不锈钢
零件计划名称 EV222B
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality