Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5116 – based on a Pt 100 / Pt 1000 element technology for standardised signals, high accuracy and media temperature up to 600 °C.
展示43产品(s)
温度传感器, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 13.5
温度传感器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 13.5
温度传感器, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 9
温度传感器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 9
温度传感器, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 9
温度传感器, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 9
温度传感器, MBT 5116, 80 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16