温度传感器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
084Z3257
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 9
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 9
毛重 | 0.545 Kg |
净重 | 0.541 Kg |
Volume | 0.449 Liter |
EAN | 5702423280971 |
毛重 | 0.545 Kg |
净重 | 0.541 Kg |
Volume | 0.449 Liter |
EAN | 5702423280971 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件标准 | EN 60751 |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 | B 类 |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 |
传感器插入件 | 可更换 |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] [最大] | 24 mm |
保护管直径 [毫米] [最小] | 14 mm |
保护管直径 [英寸] [最大] | 0.95 in |
保护管直径 [英寸] [最小] | 0.55 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 5116 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | G |
扩展长度 [毫米] | 50 mm |
扩展长度 [英寸] | 1.97 in |
接线端子数量[件] | 3 pc |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 100 mm |
插入长度 [毫米] | 3.94 in |
最大环境温度. | 75 °C |
最大环境温度. | 167 °F |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 13 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 600 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 1112 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | 细线电缆 |
电气连接尺寸 | Pg 9 |
类型名称 | MBT 5116-F001-100-10-0000 |
线缆[件] | 2 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 3/4 |
连接件材料 | 不锈钢 |
连接件材质 | AISI 316 Ti |
连接标准 | ISO 228 |
连接类型 | G |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件标准 | EN 60751 |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 | B 类 |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 |
传感器插入件 | 可更换 |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] [最大] | 24 mm |
保护管直径 [毫米] [最小] | 14 mm |
保护管直径 [英寸] [最大] | 0.95 in |
保护管直径 [英寸] [最小] | 0.55 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 5116 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | G |
扩展长度 [毫米] | 50 mm |
扩展长度 [英寸] | 1.97 in |
接线端子数量[件] | 3 pc |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 100 mm |
插入长度 [毫米] | 3.94 in |
最大环境温度. | 75 °C |
最大环境温度. | 167 °F |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 13 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 600 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 1112 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | 细线电缆 |
电气连接尺寸 | Pg 9 |
类型名称 | MBT 5116-F001-100-10-0000 |
线缆[件] | 2 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 3/4 |
连接件材料 | 不锈钢 |
连接件材质 | AISI 316 Ti |
连接标准 | ISO 228 |
连接类型 | G |