显示更多
KP / KPI

展示43产品(s)

060-001366

压力开关, KP44

调节范围,左边 [bar] Pe: 2 - 12, 右侧调节 [巴]Pe: 0.5 - 6, 回差左侧[bar]: 0.7 - 4, 右侧差值 [巴]: 1, 触点功能: SPST(NO)+SPST(NC), 左侧复位功能: 自动, 右侧复位功能: 自动

060-110866

压力开关, KP36

调节范围 [bar] Pe: 2 - 14, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

060-110891

压力开关, KP36

调节范围 [bar] Pe: 2 - 14, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

060-112891

压力开关, KP36

调节范围 [bar] Pe: 2 - 14, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

060-113066

压力开关, KPI35

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 8, 回差 [巴]: 0.4 - 1.5, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 18

060-113366

压力开关, KP35

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 7.5, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

060-113391

压力开关, KP35

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 7.5, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

060-113766

压力开关, KP36

调节范围 [bar] Pe: 2 - 14, 回差 [巴]: 0.7 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

060-118966

压力开关, KPI36

调节范围 [bar] Pe: 4 - 12, 回差 [巴]: 0.5 - 1.6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 18

060-119066

压力开关, KP7W

调节范围 [bar] Pe: 8 - 32, 回差 [巴]: 4 - 10, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 35

查看: