压力开关, KP44
060-001366
调节范围,左边 [bar] Pe: 2.00 - 12.00, 右侧调节 [巴]Pe: 0.5 - 6.0, 回差左侧[bar]: 0.70 - 4.00, 右侧差值 [巴]: 1.0, 触点功能: SPST(NO)+SPST(NC), 左侧复位功能: 自动, 右侧复位功能: 自动
调节范围,左边 [bar] Pe: 2.00 - 12.00, 右侧调节 [巴]Pe: 0.5 - 6.0, 回差左侧[bar]: 0.70 - 4.00, 右侧差值 [巴]: 1.0, 触点功能: SPST(NO)+SPST(NC), 左侧复位功能: 自动, 右侧复位功能: 自动
毛重 | 0.572 Kilogram |
净重 | 0.52 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702423148592 |
毛重 | 0.572 Kilogram |
净重 | 0.52 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702423148592 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 | E31024 |
产品描述 | 双压控制器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
右侧复位功能 | 自动 |
右侧差值 [巴] | 1 bar |
右侧差值 [磅英寸] | 14.5 psi |
右侧最大工作压力 [巴] Pe | 17 bar |
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe | 245 psig |
右侧最大测试压力 [巴] | 19 bar |
右侧调节 [巴]Pe [最大] | 6 bar |
右侧调节 [巴]Pe [最小] | 0.5 bar |
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] | 87 psig |
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] | 7 psig |
型号 | KP44 |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
左侧复位功能 | 自动 |
左侧差值 [巴] [最大] | 4 bar |
左侧差值 [巴] [最小] | 0.7 bar |
左侧差值 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
左侧差值 [磅英寸] [最小] | 10 psi |
左侧最大工作压力 [巴] Pe | 17 bar |
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe | 245 psig |
左侧最大测试压力 [巴] | 25 bar |
左侧调节 [巴] Pe [最大] | 12 bar |
左侧调节 [巴] Pe [最小] | 2 bar |
左侧调节 [磅英寸] Pe [最大] | 174 psig |
左侧调节 [磅英寸表压] Pe [最小] | 29 psig |
机箱防护等级 IP | IP22 |
机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
每包数量 | 32 pc |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPST(NO)+SPST(NC) |
触点容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 | E31024 |
产品描述 | 双压控制器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
右侧复位功能 | 自动 |
右侧差值 [巴] | 1 bar |
右侧差值 [磅英寸] | 14.5 psi |
右侧最大工作压力 [巴] Pe | 17 bar |
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe | 245 psig |
右侧最大测试压力 [巴] | 19 bar |
右侧调节 [巴]Pe [最大] | 6 bar |
右侧调节 [巴]Pe [最小] | 0.5 bar |
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] | 87 psig |
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] | 7 psig |
型号 | KP44 |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
左侧复位功能 | 自动 |
左侧差值 [巴] [最大] | 4 bar |
左侧差值 [巴] [最小] | 0.7 bar |
左侧差值 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
左侧差值 [磅英寸] [最小] | 10 psi |
左侧最大工作压力 [巴] Pe | 17 bar |
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe | 245 psig |
左侧最大测试压力 [巴] | 25 bar |
左侧调节 [巴] Pe [最大] | 12 bar |
左侧调节 [巴] Pe [最小] | 2 bar |
左侧调节 [磅英寸] Pe [最大] | 174 psig |
左侧调节 [磅英寸表压] Pe [最小] | 29 psig |
机箱防护等级 IP | IP22 |
机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
每包数量 | 32 pc |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPST(NO)+SPST(NC) |
触点容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |