压力变送器, AKS 32, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi

060G1889

电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: AKS 32-5834-B1AC02-0

产品详情

毛重 0.58 Kilogram
净重 0.512 Kilogram
容积 2.507 Liter
EAN 5702423205424

 

+ 供电 红色
+ 输出 白色
- 公共 黑色
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 0.1
削波等级高 6.75
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 6.9 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 100 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接尺寸 1/8-27
压力连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型 NPT
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702423205424
型号 AKS 32
审批 ATEX
GOST POCC
cUR
CE 认证
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [磅英寸] 400 psi
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 40 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -30 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 104 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -22 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接形式备注 屏蔽电缆
电缆长度 315 in
电缆长度 [m] 8 m
精确度,典型 +/- FS [%] 0.3 %
精确度,最大 +/- FS [%] 0.8 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 AKS 32-5834-B1AC02-0
认证标准 6967179
E227388
E31024
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Voltage
输出信号 [伏] [最低] 1 V
输出信号 [伏] [最高] 6 V
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality