AKS 32 / AKS 33

显示更多
AKS 32 / AKS 33

展示77产品(s)

060G1711

压力变送器, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G1712

压力变送器, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 33-6631-A1EC04-0

060G1889

压力变送器, AKS 32, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: AKS 32-5834-B1AC02-0

060G1890

压力变送器, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: AKS 32-6634-B1AC02-0

060G1967

压力变送器, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 33-DG31-B1EC04-0

060G2001

压力变送器, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 32-DH33-A1EC04-0

060G2002

压力变送器, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 32-9233-A1EC04-0

060G2003

压力变送器, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 32-DG33-A1EC04-0

060G2004

压力变送器, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: AKS 32-D533-A1AB06-0

060G2005

压力变送器, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: AKS 32-DH33-A1AB06-0

查看: