Accessories FCM 106

展示13产品(s)

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

具有广泛的兼容性、高度可用性、支持所有主要 PLC 供应商并且与未来版本兼容。快速、高效的通信、透明安装、高级诊断和参数化,并且通过 GSD 文件自动配置过程数据。使用 PROFIBUS DP-V1、PROFIdrive 或 Danfoss FC 协议状态机、PROFIBUS DP-V1 和主站类型 1 和 2 的非周期性参数设置。

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Control Panel LCP 102
发光型带纯文本的图形显示屏。
支持所有语言和文本字符。
快速菜单可用于简单调试。
参数集保存和复制功能。
。所有功能联机帮助。

132B0200

lcp

用于 VLT® HVAC Basic Drive 的使用简便的本地控制面板。结构设计优良的菜单系统确保快速调试和轻松访问其强大功能,节省时间、能源和资金。

查看: