VLT® Control Panel LCP 102

130B1107

VLT Control Panel LCP 102
发光型带纯文本的图形显示屏。
支持所有语言和文本字符。
快速菜单可用于简单调试。
参数集保存和复制功能。
。所有功能联机帮助。

产品详情

毛重 0.173 kg
净重 0.161 kg
容积 0.939 l
EAN 5702427150782

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Power Rating 18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
1.1 kW /1.5 HP
15 kW /20 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 100 SERIES

LCP (X) No Loc. Cont. Panel
(N) Numerical Loc. Cont. Panel

ACCESSORIES FC 103 SERIES

显示操作面板 (X) 无控制面板
(N) 数字控制面板

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Frame Size K5
Power Size 0.37 kW / 0.50 HP

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

功率型号 1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
0.75 kW /1.0 HP

Options

Options Control related options

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

LCP (G) Graphical Loc. Cont. Panel

SPARE PARTS FC 200 SERIES

LCP (G) Graphical Loc. Cont. Panel

SPARE PARTS FC 300 SERIES

LCP (G) 图形控制面板

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro 类别 推荐备件
自助备件包
备件
显示操作面板 (G) 图形控制面板

SPAREPARTS for FC-321

LCP (G) 图形控制面板
机箱 (E20) IP20 / Chassis
IP20 / Chassis Backplate

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality