配置产品

dU/dt Filter series

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(-M) 系统模块
(-LC) 液冷式
(-07) 525-690 V AC
(-416A) 416 A
(-A1) 辅助总线热保护
(-E00) IP00/开放型
(-F4) 符合 C4
(+VBXX) 无
(DUCM10L) 用于 IM10L 的 Du/dt&CM 滤波器
(OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4) OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球(标准)
(G103) G103
(84.000) 84
(64.000) 64
(OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4) OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
(+ANN1+AONH) +ANN1+AONH
(D801) (D801) 芬兰瓦萨工厂