配置产品

dU/dt Filter series

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OF7U1) dU/dt 滤波器
(-M) 系统模块
(-AF) 强制通风
(-05) 380-500 V AC
(-880A) 880 A
(-TA) 热开关和 AuxBus 保护
(-E00) IP00/开放型
(-F4) 符合 C4
(+ANXX) 不相关
(+AOXX) 不相关
(+VBXX) 无
(DU11) 空冷式 IM11 du/dt 滤波器
(OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球(标准)
(G103) G103
(95.000) 95
(75.000) 75
(OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
[]
(D801) (D801) 芬兰瓦萨工厂