ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX

136L9651

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
高级,
转矩,
1.5 Nm, 600 V DC 链路电压,
IP67,
旋变器,
POWERLINK, 标准型,
Safe Torque Off, F076 76mm,
标准, 额定转速 4600RPM,
无制动, 标准安装销,
带密封, 标准
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX

型号代码: ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX
重新配置

产品详情

毛重 5.05 Kilogram
净重 4.75 Kilogram
容积 18.664 Cubic decimeter
EAN 5710108862558

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 ISD VLT® 集成伺服驱动器
产品型号 510 510
硬件配置 A 高级
伺服转矩 T 转矩
转矩 01C5 1.5 Nm
直流电压 D6 600 V DC 链路电压
变频器机箱 E67 IP67
变频器反馈 FRX 旋变器
总线系统 PL POWERLINK
固件 SXX 标准型
安全性 T Safe Torque Off
法兰规格 F076 F076 76mm
法兰类型 SX 标准
电机转速 N46 额定转速 4600RPM
机械制动 X 无制动
电机主轴 K 标准安装销
电机密封 S 带密封
表面涂层 SX 标准
类型代码第 1 部分 ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXX
类型代码第 2 部分 TF076SXN46XKSSX
型号代码 01 ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXX
型号代码 02 TF076SXN46XKSSX
HELP CHAR SX
产品视图(默认) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 4.75
Calculated Gross Weight [kg] 5.05
Material Net Weight 4.75
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2724829718
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality