配置产品

VLT®OGD永磁同步电机

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(S) 标准
(K) 伞齿轮
(2) V210
(1) 空心轴
(L06) 最大 2.3 kW (V210)
(RX) 预留 X
(TB) 接线盒
(1) 顶部
(9010) 标准白色
(H1) 食品级润滑油
(X) 预留 A
(X) 预留 B
(X) 预留 C
(OGDSK214K131351L06RXTB1P3) OGDSK214K131351L06RXTB1P3
(S9010H1BXXXXXXX) S9010H1BXXXXXXX
(GLBL) 全球(标准)
(OGDSK214K131351L06RXTB1P3) OGDSK214K131351L06RXTB1P3
(S9010H1BXXXXXXX) S9010H1BXXXXXXX
(26.000) 26
(25.000) 25
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(G103) G103