配置产品

VLT®OGD永磁同步电机

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(S) 标准
(K) 伞齿轮
(2) V210
(1) 空心轴
(L06) 最大 2.3 kW (V210)
(RX) 预留 X
(TB) 接线盒
(1) 顶部
(9010) 标准白色
(H1) 食品级润滑油
(X) 预留 A
(X) 预留 B
(X) 预留 C
(OGDSK231K131301L06RXTB1P2) OGDSK231K131301L06RXTB1P2
(S9010H1BXXXXXXX) S9010H1BXXXXXXX
(GLBL) 全球(标准)
(OGDSK231K131301L06RXTB1P2) OGDSK231K131301L06RXTB1P2
(S9010H1BXXXXXXX) S9010H1BXXXXXXX
(25.000) 25
(24.000) 24
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(G103) G103