132N0262
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
标准,
转矩,
3.8 Nm, 600 V DC 链路电压,
IP54,
旋变器,
PROFINET, 标准型,
Safe Torque Off, F084 84mm,
标准, 额定转速 2400 rpm,
无制动, 标准平滑轴,
无密封, 标准
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 集伺服电机与伺服驱动器为一体。
可在众多应用中提供巨大优势,如食品和药品的转台、标签、封盖和包装装置。
ISD 510 由 VLT® Power Supply Module PSM 510 和
VLT® Decentral Access Module DAM 510 的组合供电。
"Plug and Twist"(插入并拧转)混合接线概念,
包括供电和控制电压以及功能安全和现场总线电线,
让安装变得快速、简单、自动防故障且经济划算。
由于多个分布式变频器设备可以通过简单的菊花链接线方式连接到一个
VLT® Decentral Access Module DAM 510,所以无需配电箱,
从而最大限度地减少了电缆数。
表面光滑易于清洗,且机箱防护等级高达 IP67、抗振级别达 3M7,
确保在严苛环境中与各种旋转应用完美契合。
注意: 必须订购这些附加组件才能建立完整的 ISD 系统:
• VLT® Power Supply Module PSM 510,用于为系统供电
订购号:
175G0160 10kW、175G0163 20kW、175G0166 30kW、POWERLINK
175G0161 10kW、175G0164 20kW、175G0167 30kW、EtherCAT
175G0162 10kW、175G0165 20kW、175G0168 30kW、PROFINET
必须在 PSM 510 附近使用 3 相交流线路电抗器。
订购号:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 用于将 ISD 连接至系统
订购号:
175G0169 15A、175G0172 25A、POWERLINK
175G0170 15A、175G0173 25A、EtherCAT
175G0171 15A、175G0174 25A、PROFINET
用于储能的 VLT® 辅助电容器模块 ACM 510
订购号:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• 各种不同长度的混合回路电缆,用于 ISD 变频器之间的相互连接
• 各种不同长度的混合馈电电缆,用于将第一个 ISD 变频器连接至 DAM 510
• LCP 电缆,用于将 LCP 连接至高级伺服驱动器或 MSD 模块
• 现场总线扩展电缆,用于实现冗余
• 盲盖,用于拓扑结构中最后一个 ISD 变频器(在不使用现场总线扩展电缆实现 冗余的情况下)