OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20

132H5075

正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
风冷,被动, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP20/开放型
固定式正弦滤波器 IP20 规格 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20

产品详情

毛重 30.9 kg
净重 25.2 kg
容积 120 l
EAN 5714853340880

Sine-wave Filter OF7S1

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7S1 正弦波滤波器
产品目标 -S 变频器
冷却方式 -AN 风冷,被动
电压等级 -25 200-500 V AC
额定电流 -31A0 31 A
额定频率 -070 70 Hz
热保护 -TX
防护等级 -E20 IP20/开放型
机架名称 S1A04 固定式正弦滤波器 IP20 规格 04
类型代码第 1 部分 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
销售代码第 1 部分 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 30.9
计算净重 [kg] 25.2
型号代码 01 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality