OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
132H5073
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
风冷,被动, 200-500 V AC
12.5 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP20/开放型
固定式正弦滤波器 IP20 size 02
根据型号代码的其他选项
型号代码:
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
正弦波滤波器提供正弦电机相电压。该滤波器降低了电机绝缘应力以及来自电机的 开关噪声,并允许使用无屏蔽层的电机电缆。与 iC7 变频器兼容。