7DP-004552-000018921

132H0162

此产品已不再供应。

NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000

NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 45 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000

产品详情

毛重 19.5 kg
净重 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287369

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0045 45 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 2 IP21/NEMA1
EMC 辐射等级 H IEC61800-3
制动斩波器 1 集成式制动斩波器
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 S- 直接连接/标准
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A AN AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C B4 B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DQCK 快速指南用户手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR06 机架 06
额定功率 22K 22 kW/30 HP
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-004552
类型代码第 2 部分 -000018921
销售文本 FR0600455-2H
型号代码 01 NXP00455-G2H1SSS-
型号代码 02 ANA2B40000
计算净重 [kg] 18.5
计算毛重 [kg] 19.5
电机功率低过载 [kW] 22
电机功率高过载 [kW] 18.5
尺寸 HxWxD [mm] 195X557X237
持续电流(常开)[A] 46
持续电流 (HO) [A] 38
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
库存代码第 1 部分 7DP-004552-118LNJ
股票代码 7DP-004552
检查是否完整 OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality