FC-312P18KT5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131G5511

变频器
FC-312P18KT5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-312
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
数字本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: B4
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-312P18KT5E20H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

产品详情

毛重 18.13 kg
净重 17.17 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427661912

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 312 312
额定功率 P18K (P18K) 18.5 KW / 25 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP N 数字本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B4 B4
类型代码第 1 部分 FC-312P18KT5E20H2XNC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
高度 [mm] 520,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 230,0
深度 [mm] 242,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 242,0
计算毛重 [kg] 18.13
计算净重 [kg] 17.17
供应商 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-312P18KT5E20H2XNC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality