FC-312P1K1T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131G2068

变频器
FC-312P1K1T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-312
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A2
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-312P1K1T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 4.37 Kilogram
净重 3.85 Kilogram
容积 21.569 Liter
EAN 5702427626713

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 312 312
额定功率 P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A2 A2
类型代码第 1 部分 FC-312P1K1T5E20H2XXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
HELP CHAR FC-312
STAT NO 61303
产品视图(默认) Global (Standard)
高度 [mm] 268,0 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 90,0 90,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 150,0 150,0
深度 [mm] 205,0 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0 220,0
Calculated Gross Weight [kg] 4.696
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.85
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 94E2161261303
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-312P1K1T5E20H2XXC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 3.85

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality