FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0042

变频器
FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,
三相, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / 机架
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A3
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 7.546 Kilogram
净重 6.54 Kilogram
EAN 5702427094352

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
额定功率 P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A3 A3
类型代码第 1 部分 FC-302P7K5T5E20H1XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
功率 160%(常开)[KW] 7.5 7.5
高度 [mm] 268,0 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 130,0 130,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 190,0 190,0
深度 [mm] 205,0 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
功率损耗 HO [W] 225 225
功率损耗 HO [W] 225 225
持续电流 (HO) [A] 16 16
间歇电流 (HO) [A] 25.6 25.6
持续电流 (HO) [A] 14.5 14.5
间歇电流 (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.546
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-302P7K5T5E20H1XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality