展示4产品(s)
Filter housing 10''
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.900, 流量 [升/分钟] [最大]: 30.00, 流量 [m³/h] [最高]: 1.80, null: ¾” BSP, 入口连接: ¾” BSP, 311 mm
Filter housing 20''
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 44.900, 流量 [升/分钟] [最大]: 170.00, 流量 [m³/h] [最高]: 10.20, null: 1½” BSP, 入口连接: 1½” BSP, 600 mm
Filter housing 20''
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.600, 流量 [升/分钟] [最大]: 60.00, 流量 [m³/h] [最高]: 3.60, null: ¾” BSP, 入口连接: ¾” BSP, 568 mm
Filter housing 5''
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 15.00, 流量 [m³/h] [最高]: 0.90, null: ½” BSP, 入口连接: ½” BSP, 184 mm