Filter housing 5''

180Z0281

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 流量 [m³/h] [最高]: 0.9, null: ½” BSP, 入口连接: ½” BSP, 184 mm

产品详情

毛重 0.682 Kilogram
净重 0.5 Kilogram
容积 3.291 Liter
EAN 5715162682203

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Housing 5”
Fit to element 180Z0037
Housing diameter [in] 4.52 in
Housing diameter [mm] 115 mm
Housing length [in] 7.24 in
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection ½” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Filters
产品系列 Accessories
入口连接 ½” BSP
型号 Filter housing
外壳长度 [mm] 184 mm
密封材料 Buna-N
工作温度 [°C] [最高] 45 °C
工作温度 [°F] [最高] 113 °F
流量 [m³/h] [最高] 0.9 m³/h
流量 [升/分钟] [最大] 15 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 4 gal/min
类型名称 Filter housing 5''
颜色 Blue
颜色 蓝色

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality