MPE 70
180F7070
安装定位: 垂直; 水平, 额定功率 [HP]: 30.0, 额定功率 [千瓦]: 18.5, 转速 [rpm] [最低]: 625, 转速 [rpm] [最高]: 875, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 70, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 308
安装定位: 垂直; 水平, 额定功率 [HP]: 30.0, 额定功率 [千瓦]: 18.5, 转速 [rpm] [最低]: 625, 转速 [rpm] [最高]: 875, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 70, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 308
毛重 | 130 Kg |
净重 | 113.8 Kg |
Volume | 1.467 Hectolitre |
EAN | 5715162677414 |
毛重 | 130 Kg |
净重 | 113.8 Kg |
Volume | 1.467 Hectolitre |
EAN | 5715162677414 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MPE 70 |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | MPE |
产品系列 | Energy Recovery Device |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 40 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °C |
介质温度 [°F] [最高] | 104 °C |
低压出口接口尺寸 [英寸] | 3 in |
低压出口连接标准 | Victaulic |
低压进出最大静态测试压力 [巴表压] | 13 barg |
低压进出最大静态测试压力 [磅英寸表压] | 189 psig |
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] | 308 gal/min |
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] | 70 m³/h |
低压进口压力 [巴表压] [最大] | 5 barg |
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 72 psig |
低压进口压力峰值 [巴表压] | 10 barg |
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] | 145 psig |
允许工作扭矩 [牛米] [最大] | 15 N-m |
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] | 11 lbf∙ft |
原产国 | 丹麦 |
可维修 | 是 |
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] | 66 lbf∙ft |
型号 | MPE 70 |
声压单级 [dB(A)] | 86 dBA |
安装定位 |
垂直 Bare shafted 水平 |
密封材料 | NBR |
排出口连接尺寸 [英寸] | 1/4 in |
排出口连接标准 | 公制 |
排水连接类型 | BSPP |
材料类型 |
双向钢 超级双向钢 |
流量 [m³/h] [最低] | 50 m³/h |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 220 gal/min |
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] | 1.2 m³/h |
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] | 5.3 gal/min |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
类型名称 | MPE 70 |
起动力矩 [Nm] [最高] | 90 N-m |
转速 [rpm] [最低] | 625 rpm |
转速 [rpm] [最高] | 875 rpm |
额定功率 [HP] | 30 |
额定功率 [千瓦] | 18.5 kW |
高压出口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
高压出口接口尺寸 [英寸] | 3 in |
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] | 308 gal/min |
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] | 70 m³/h |
高压出口连接标准 | Victaulic |
高压进出压差 [巴表压] [最大] | 0.66 barg |
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] | 9.6 psig |
高压进出静态测试压力 [巴表压] [最大] | 108 barg |
高压进出静态测试压力 [磅英寸表压] [最大] | 1566 psig |
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] | 2 barg |
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] | 29 psig |
高压进口接口尺寸 [英寸] | 3 in |
高压进口连接标准 | Victaulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MPE 70 |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | MPE |
产品系列 | Energy Recovery Device |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 40 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °C |
介质温度 [°F] [最高] | 104 °C |
低压出口接口尺寸 [英寸] | 3 in |
低压出口连接标准 | Victaulic |
低压进出最大静态测试压力 [巴表压] | 13 barg |
低压进出最大静态测试压力 [磅英寸表压] | 189 psig |
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] | 308 gal/min |
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] | 70 m³/h |
低压进口压力 [巴表压] [最大] | 5 barg |
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 72 psig |
低压进口压力峰值 [巴表压] | 10 barg |
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] | 145 psig |
允许工作扭矩 [牛米] [最大] | 15 N-m |
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] | 11 lbf∙ft |
原产国 | 丹麦 |
可维修 | 是 |
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] | 66 lbf∙ft |
型号 | MPE 70 |
声压单级 [dB(A)] | 86 dBA |
安装定位 |
垂直 Bare shafted 水平 |
密封材料 | NBR |
排出口连接尺寸 [英寸] | 1/4 in |
排出口连接标准 | 公制 |
排水连接类型 | BSPP |
材料类型 |
双向钢 超级双向钢 |
流量 [m³/h] [最低] | 50 m³/h |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 220 gal/min |
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] | 1.2 m³/h |
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] | 5.3 gal/min |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
类型名称 | MPE 70 |
起动力矩 [Nm] [最高] | 90 N-m |
转速 [rpm] [最低] | 625 rpm |
转速 [rpm] [最高] | 875 rpm |
额定功率 [HP] | 30 |
额定功率 [千瓦] | 18.5 kW |
高压出口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
高压出口接口尺寸 [英寸] | 3 in |
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] | 308 gal/min |
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] | 70 m³/h |
高压出口连接标准 | Victaulic |
高压进出压差 [巴表压] [最大] | 0.66 barg |
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] | 9.6 psig |
高压进出静态测试压力 [巴表压] [最大] | 108 barg |
高压进出静态测试压力 [磅英寸表压] [最大] | 1566 psig |
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] | 2 barg |
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] | 29 psig |
高压进口接口尺寸 [英寸] | 3 in |
高压进口连接标准 | Victaulic |