展示2产品(s)
MPE 70
安装定位: 垂直, 额定功率 [HP]: 3.0, 额定功率 [千瓦]: 2.2, 转速 [rpm] [最低]: 625, 转速 [rpm] [最高]: 875, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 70, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 308
MPE 70
安装定位: 垂直; 水平, 额定功率 [HP]: 30.0, 额定功率 [千瓦]: 18.5, 转速 [rpm] [最低]: 625, 转速 [rpm] [最高]: 875, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 70, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 308