展示20产品(s)
电动操纵阀, ICMTS 20 A33, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.200, 最高工作压力 [bar]: 140.0
电动操纵阀, ICMTS 20A, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.600, 最高工作压力 [bar]: 140.0
电动操纵阀, ICMTS 20B, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 2.400, 最高工作压力 [bar]: 140.0
电动操纵阀, ICMTS 20C, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 4.600, 最高工作压力 [bar]: 140.0
电动调节阀, CCM 40
制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 4.870, 最高工作压力 [bar]: 90.0, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCM 30
制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 2.780, 最高工作压力 [bar]: 90.0, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCM 20
制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 1.850, 最高工作压力 [bar]: 90.0, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCM 10
制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 0.700, 最高工作压力 [bar]: 90.0, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 2
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.170, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 4
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.450, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1