膨胀阀元件, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

包装方式: 多包装

产品详情

毛重 0.648 Kilogram
净重 0.616 Kilogram
容积 2.138 Liter
EAN 5702422025412

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TEA/TEAT/TEVA
SCIP 卷宗编号 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
产品名称 膨胀阀元件
产品系列 Expansion valves
包装方式 多包装
压力平衡 内部平衡
型号 Element
方向 直通型
每包数量 9 pc
毛细管长度 [英寸] 196.8 in
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
温度范围 [°C] [最低] 90 °C
温度范围 [°C] [最高] 130 °C
温度范围 [°F] [最大] 266 °F
温度范围 [°F] [最小] 194 °F
用于产品 TEAT 20
TEAT 85
阀体材料 不锈钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality