止回阀, CHV-X 25, 方向: 直通型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

148B6586

连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 52.0

产品详情

毛重 3.968 Kilogram
净重 2.52 Kilogram
容积 5.568 Liter
EAN 5702428989213

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 27.84 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 16 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 止回阀
产品描述 止回阀
产品系列 Check valves
产品配件 SVL Flexline 配件
制冷剂(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 CHV-X 25
审批 CE 认证
UKCA
彩色打印 红棕色
接口尺寸 [毫米] 25 mm
方向 直通型
最小开启压差 [巴] 0.04 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0.58 psi
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 4, par. 3
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 1 in
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型 对缝焊接
零件计划名称 CHV-X

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality