蒸發器壓力調節閥, KVP 12

034L0021

入口尺寸: 12, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 入口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口尺寸 [in]: 1/2 in, 入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

产品详情

總重 0.448 Kilogram
淨重 0.395 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411882

 

Approval file name 制冷剂阀门 53R0
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00V069
Cv值 [gal/min] 2.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 值 [立方米/小时] 2.5 m³/h
kv 值注释 AT 最大频带
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P 区间最大值 [巴] 1.7 bar
P 区间最大值 [磅英寸] 24.6 psi
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
产品名称 蒸发器压力调节器
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -45 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -49 °F
入口尺寸 [in] 1/2 in
入口連接類型 喇叭口
出厂设置 [bar] 2 bar
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口尺寸 [毫米] 12 mm
出口連接類型 喇叭口
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 KV 閥備用零件
型号 KVP 12
工廠設定 29 psig
无油制冷剂 R1234ze(E)
R513A
最大工作壓力 [bar] 18 bar
最大测试压力 [巴] 19.8 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 286 psig
最高工作压力 [psig] 260 psig
每包数量 12 pc
流向指示仪 带单向箭头蚀刻
润滑剂兼容性 无油应用
調節範圍 [bar] [最大值] 5.5 bar
设备 施克拉德阀检测孔
调节范围 [巴] [最小] 0 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 80 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 0 psig
进口尺寸 [毫米] 12 mm
額定製冷能力 R22 [kW] 4 kW
額定製冷能力 R407C [kW] 3.7 kW
额定容量 R404A/R507 [TR] 1.2 TR
额定容量 R134a [TR] 0.9 TR
额定容量 R134a [千瓦] 2.8 kW
额定容量 R22 [TR] 1.3 TR
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 3.6 kW
额定容量 R407C [TR] 1.2 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality