温控阀, ORV 40, 低温铸钢

148H3361

进口接口尺寸 [毫米]: 40, Kv 值 [立方米/小时]: 30, 最高工作压力 [bar]: 40

Product details

毛重 4.556 Kilogram
净重 4.366 Kilogram
容积 6.092 Liter
EAN 5702428199223

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 35 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 30 m³/h
Product Group Press. and temp. regul. valves
Product name Temperature regulating valve
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ORV 40
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 猳调节阀
产品配件 ORV 配件
制冷剂(s) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
包装方式 单包装
可维修 ORV 备件
审批 CE 认证
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
彩色打印 红棕色
接口尺寸 [毫米] 40 mm
方向 三通
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
流向指示仪 带 A、B、C 压花
润滑剂兼容性 AB
目录 II
进口接口尺寸 [毫米] 40 mm
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 1 1/2 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接
阀套类型 H1
零件计划名称 ORV

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality