Change over Valves

展示9产品(s)

148F3005

转换阀, DSV 1, 焊接支管

进口接口类型: 焊接支管, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.00, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

148F3006

转换阀, DSV 2, 焊接法兰

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 20.00, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

148F3007

转换阀, DSV 2, 焊接法兰

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.00, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

148F3008

转换阀, DSV 2, 焊接法兰

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.0, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

148F3009

转换阀, DSV 2, 焊接法兰

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.00, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1

148F3010

转换阀, DSV 2, 焊接法兰

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.00, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1

148F3011

转换阀, DSV 2, 焊接法兰

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.00, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4

148F3054

转换阀, DSV 10

出口接口类型: G, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

148F3055

转换阀, DSV 10, NPT 3/4

进口接口类型: NPT 3/4, 出口接口类型: NPT 1/2, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/2

查看: