转换阀, DSV 2, 焊接法兰

148F3010

进口接口类型: 焊接法兰, 出口接口类型: G, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.00, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1

产品详情

毛重 11.956 Kilogram
净重 5.9 Kilogram
容积 10.275 Liter
EAN 5702428242493

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时] 30 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 转换阀
产品描述 双截止阀
产品系列 Safety relief valves
出口 内部/外部 内部
出口接口尺寸 [英寸] 1
出口接口注释 螺纹法兰
出口接口类型 G
制冷剂(s) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
型号 DSV 2
安全阀接口尺寸 [毫米] 25 mm
安全阀接口尺寸 [英寸] 1 in
安全阀接口标准 EN 10220
安全阀接口类型 焊接法兰
安全阀组合 2 x SFV 20
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
彩色打印 红棕色
所含部件 包含套件
方向 三通
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 II
设备 阀盖
进口接口尺寸 [毫米] 32 mm
进口接口尺寸 [英寸] 1 1/4 in
进口接口类型 焊接法兰
连接标准 EN 10220
ISO 228-1

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality